렌즈, IDS, IDS-10M11-C2514, 25mm, 1.1"

렌즈, IDS, IDS-10M11-C2514, 25mm, 1.1"

렌즈, IDS, IDS-10M11-C2514, 25mm, 1.1"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점 / 고정 스크류를 갖춘 조리개, 10.55 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 25.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1.1"
  • 조리개 범위 (F): 1.4-16
  • 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.20 m
  • 화각 (HxVxD): 31.2°x23.4°x38.4°
  • 후면 초점 거리: 10.80 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
  • 해상도 클래스: 10.55 MP
  • 렌즈 마운트: C-마운트
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-10M11-C2514, 25mm, 1.1": AE00331
Bildwinkel vertikal 23.4° x 31.2°
초점 거리 25.0 mm
센서 사이즈 1.1"
해상도 10.55 MP
데이터 시트
CAD 데이터
 
 
It's so easy!