렌즈, IDS, IDS-10M11-C7528, 75mm, 1.1"

렌즈, IDS, IDS-10M11-C7528, 75mm, 1.1"

렌즈, IDS, IDS-10M11-C7528, 75mm, 1.1"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점 / 고정 스크류를 갖춘 조리개, 10.55 MP 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 75.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1.2"
  • 조리개 범위 (F): 2.8-32
  • 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.60 m
  • 화각 (HxVxD): 10.4°x7.9°x19.4°
  • 후면 초점 거리: 36.90 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
  • 해상도 클래스: 10.55 MP
  • 렌즈 마운트: C-마운트
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-10M11-C7528, 75mm, 1.1": AE00334
Bildwinkel vertikal 7.9° x 10.4°
초점 거리 75.0 mm
센서 사이즈 1.2"
해상도 10.55 MP
데이터 시트
CAD 데이터
 
 
It's so easy!