렌즈, IDS, IDS-12M23-C5028, 50 mm, 2/3"

렌즈, IDS, IDS-12M23-C5028, 50 mm, 2/3"

렌즈, IDS, IDS-12M23-C5028, 50 mm, 2/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 12.00 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 50.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 2.8-16
  • 최소 픽셀 피치: 2.20 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.40 m
  • 화각 (HxVxD): 10.1°x7.6°x12.6°
  • 후면 초점 거리: 20.56 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터: 아니요
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-12M23-C5028, 50 mm, 2/3": 1008366
Bildwinkel vertikal 7.6° x 10.1°
초점 거리 50.0 mm
센서 사이즈 2/3"
해상도 12.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!