- 초점 거리: 12.0 mm
- 최대 이미지 서클: 1.1"
- 조리개 범위 (F): 2.8-16
- 최소 픽셀 피치: 2.40 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
- 화각 (HxVxD): 53.1°x53.1°x70.6°
- 후면 초점 거리: 13.40 mm
- 최대 이멀전 깊이: 3.9 mm
- IR 교정: 아니요
- IR 컷 필터: 아니요
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 53.1° x 53.1° |
| 초점 거리 | 12.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1.1" |
| 해상도 | 20.50 MP |