렌즈, IDS, IDS-20M11-C3528, 35 mm, 1.1"

렌즈, IDS, IDS-20M11-C3528, 35 mm, 1.1"

렌즈, IDS, IDS-20M11-C3528, 35 mm, 1.1"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점 / 고정 스크류를 갖춘 조리개, 20.50 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 35.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1.1"
  • 조리개 범위 (F): 2.8-16
  • 최소 픽셀 피치: 2.40 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.20 m
  • 화각 (HxVxD): 19.4°x19.4°x27.3°
  • 후면 초점 거리: 13.44 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터: 아니요
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-20M11-C3528, 35 mm, 1.1": AE00391
Bildwinkel vertikal 19.4° x 19.4°
초점 거리 35.0 mm
센서 사이즈 1.1"
해상도 20.50 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!