- 초점 거리: 100.0 mm
- 최대 이미지 서클: 2/3"
- 조리개 범위 (F): 2.8-16
- 최소 픽셀 피치: 5.00 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 2.70 m
- 화각 (HxVxD): 3.7°x2.8°x4.6°
- 후면 초점 거리: 19.95 mm
- 최대 이멀전 깊이: 5.0 mm
- 해상도 클래스: 2.30 MP
- 렌즈 마운트: C-마운트
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 2.8° x 3.7° |
| 초점 거리 | 100.0 mm |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 2.30 MP |