렌즈, IDS, IDS-2M23-C5024, 50mm, 2/3" - 렌즈 - 악세서리 - 제품

렌즈, IDS, IDS-2M23-C5024, 50mm, 2/3"

렌즈, IDS, IDS-2M23-C5024, 50mm, 2/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점 / 고정 스크류를 갖춘 조리개, 2.30 MP 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 50.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 2.4-22
  • 최소 픽셀 피치: 5.00 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.50 m
  • 화각 (HxVxD): 9.6°x8.0°x12.5°
  • 후면 초점 거리: 15.00 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
  • 해상도 클래스: 2.30 MP
  • 렌즈 마운트: C-마운트
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-2M23-C5024, 50mm, 2/3": AE00357
Bildwinkel vertikal 8.0° x 9.6°
초점 거리 50.0 mm
센서 사이즈 2/3"
해상도 2.30 MP
데이터 시트
CAD 데이터
 
 
It's so easy!