렌즈, IDS, IDS-5M12-C0620, 6mm, 1/2"

렌즈, IDS, IDS-5M12-C0620, 6mm, 1/2"

렌즈, IDS, IDS-5M12-C0620, 6mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점 / 고정 스크류를 갖춘 조리개, 5.00 MP 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 6.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 2.0-16
  • 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.08 m
  • 화각 (HxVxD): 56.8°x44.0°x67.0°
  • 후면 초점 거리: 7.44 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
  • 해상도 클래스: 5.00 MP
  • 렌즈 마운트: C-마운트
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-5M12-C0620, 6mm, 1/2": AE00318
Bildwinkel vertikal 44.0° x 56.8°
초점 거리 6.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 5.00 MP
데이터 시트
CAD 데이터
 
 
It's so easy!