- 초점 거리: 16.0 mm
- 최대 이미지 서클: 1/2"
- 조리개 범위 (F): 2
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.30 m
- 화각 (HxVxD): 23.3°x17.6°x28.9°
- 후면 초점 거리: 5.10 mm
- 최대 이멀전 깊이: 11.8 mm
- 해상도 클래스: 5.00 MP
- 렌즈 마운트: S-마운트
- IR 교정
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 17.6° x 23.3° |
| 초점 거리 | 16.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1/2" |
| 해상도 | 5.00 MP |