렌즈, IDS, IDS-5M12-S1620F, 16mm, 1/2“ - 렌즈 - 악세서리 - 제품

렌즈, IDS, IDS-5M12-S1620F, 16mm, 1/2“

렌즈, IDS, IDS-5M12-S1620F, 16mm, 1/2“
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트, 고정 초점/조리개, 5 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 16.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 2
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.30 m
  • 화각 (HxVxD): 23.3°x17.6°x28.9°
  • 후면 초점 거리: 5.10 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 11.8 mm
  • 해상도 클래스: 5.00 MP
  • 렌즈 마운트: S-마운트
  • IR 교정
  • IR 컷 필터
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-5M12-S1620F, 16mm, 1/2“: AE00371
Bildwinkel vertikal 17.6° x 23.3°
초점 거리 16.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 5.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!