렌즈, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12mm, 1/2,5“

렌즈, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12mm, 1/2,5“

렌즈, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12mm, 1/2,5“
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트, 고정 초점/조리개, 5 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 12.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2.5"
  • 조리개 범위 (F): 2
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.30 m
  • 화각 (HxVxD): 28.0°x21.0°x35.0°
  • 후면 초점 거리: 6.23 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 12.3 mm
  • 해상도 클래스: 5.00 MP
  • 렌즈 마운트: S-마운트
  • IR 교정
  • IR 컷 필터
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12mm, 1/2,5“: AE00373
Bildwinkel vertikal 21.0° x 28.0°
초점 거리 12.0 mm
센서 사이즈 1/2.5"
해상도 5.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!