- 초점 거리: 35.0 mm
- 최대 이미지 서클: 2/3"
- 조리개 범위 (F): 1.4-16
- 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.39 m
- 화각 (HxVxD): 13.7°x11.4°x18.0°
- 후면 초점 거리: 12.75 mm
- 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
- 해상도 클래스: 5.00 MP
- 렌즈 마운트: C-마운트
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 11.4° x 13.7° |
| 초점 거리 | 35.0 mm |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 5.00 MP |