렌즈, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3"

렌즈, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3"

렌즈, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점 / 고정 스크류를 갖춘 조리개, 5.00 MP 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 줌: 0.3X-1.0X
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 4.5-22
  • 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
  • 작동 거리: 87mm
  • 화각 0.3X (HxVxD): 11.8°x 8.74°x 14.88°
  • 화각 1.0X (HxVxD): 2.78°x 2.24°x 3.57°
  • 후면 초점 거리 0.3X: 20.99mm
  • 후면 초점 거리 1.0X: 37.78mm
  • 최대 이멀전 깊이: 4.0mm
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3": AE00360
Bildwinkel vertikal 2.2° x 2.8°
초점 거리 45.0 mm
센서 사이즈 2/3"
해상도 5.00 MP
데이터 시트
CAD 데이터
 
 
It's so easy!