렌즈, IDS, IDS-8M118-C1220, 12mm, 1/1.8"

렌즈, IDS, IDS-8M118-C1220, 12mm, 1/1.8"

렌즈, IDS, IDS-8M118-C1220, 12mm, 1/1.8"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점 / 고정 스크류를 갖춘 조리개, 8.40 MP 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 12.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.8"
  • 조리개 범위 (F): 2.0-16
  • 최소 픽셀 피치: 2.20 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
  • 화각 (HxVxD): 33.2°x24.9°x40.7°
  • 후면 초점 거리: 13.52 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 5.2 mm
  • 해상도 클래스: 8.40 MP
  • 렌즈 마운트: C-마운트
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-8M118-C1220, 12mm, 1/1.8": AE00327
Bildwinkel vertikal 24.9° x 33.2°
초점 거리 12.0 mm
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.40 MP
데이터 시트
CAD 데이터
 
 
It's so easy!