- 초점 거리: 16.0 mm
- 최대 이미지 서클: 1/1.8"
- 조리개 범위 (F): 2.0-16
- 최소 픽셀 피치: 2.20 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
- 화각 (HxVxD): 25.2°x18.8°x31.1°
- 후면 초점 거리: 13.30 mm
- 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
- 해상도 클래스: 8.40 MP
- 렌즈 마운트: C-마운트
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 18.8° x 25.2° |
| 초점 거리 | 16.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 8.40 MP |