- 매크로 렌즈
- 초점 거리: 35.0 mm
- 최대 이미지 서클: 1.2"
- 조리개 범위 (F): 2.8-16
- 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.05 m
- 최대 오브젝트 거리: 0.19 m
- 화각 (HxVxD): 26.8°x15.3°x30.8°
- 후면 초점 거리: 13.89 mm
- 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
- IR 교정: 아니요
- IR 컷 필터: 아니요
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15.3° x 26.8° |
| 초점 거리 | 35.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1.2" |
| 해상도 | 12.00 MP |