렌즈, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"

렌즈, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"

렌즈, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 12.00 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 매크로 렌즈
  • 초점 거리: 75.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1.2"
  • 조리개 범위 (F): 3.8-16
  • 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.25 m
  • 최대 오브젝트 거리: 0.41 m
  • 화각 (HxVxD): 12.7°x7.2°x14.7°
  • 후면 초점 거리: 14.60 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 5.5 mm
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터: 아니요
모델 번호
  • 렌즈, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2": 1012317
Bildwinkel vertikal 7.2° x 12.7°
초점 거리 75.0 mm
센서 사이즈 1.2"
해상도 12.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!