- 초점 거리: 12.0 mm
- 최대 이미지 서클: 1.1"
- 조리개 범위 (F): 1.8-16
- 최소 픽셀 피치: 2.50 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
- 화각 (HxVxD): 60.0°x46.9°x71.0°
- 후면 초점 거리: 14.50 mm
- 최대 이멀전 깊이: 6.0 mm
- 해상도 클래스: 24.00 MP
- 렌즈 마운트: C-마운트
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 46.9° x 60.0° |
| 초점 거리 | 12.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1.1" |
| 해상도 | 24.00 MP |