- 초점 거리: 12mm
- 최대 이미지 서클: 2/3"
- 조리개 범위 (F): 1.4, 4, 8, 16
- 최소 픽셀 피치 (µm): 4.5
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1 m
- 화각 (HxV): 38.3° x 29.1°, D: 46.8°
- 후면 초점 거리: 11.7 mm
- 최대 이멀전 깊이(immersion depth): 6.175 mm
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 29.1° x 38.3° |
| 초점 거리 | 12.0 mm |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 3.15 MP |