렌즈, Kowa, LM16JC10M, 16mm, 2/3"

렌즈, Kowa, LM16JC10M, 16mm, 2/3"

렌즈, Kowa, LM16JC10M, 16mm, 2/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 10 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 16mm
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 1.8-16
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
  • 화각 (HxV): 30°x 22.7°
  • 후면 초점 거리: 14.6mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 3.5mm
모델 번호
  • 렌즈, Kowa, LM16JC10M, 16mm, 2/3": AE00010
Bildwinkel vertikal 22.7° x 30.0°
초점 거리 16.0 mm
센서 사이즈 2/3"
해상도 10.55 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!