렌즈, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"

렌즈, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"

렌즈, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
TFL-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 50 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 18.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 2"
  • 조리개 범위 (F): 2.8-16
  • 최소 픽셀 피치: 3.13 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
  • 화각 (HxVxD): 70.5°x56.1°x81.8°
  • 확장된 파장 범위 (광대역 전송)
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터: 아니요
모델 번호
  • 렌즈, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2": 1009397
Bildwinkel vertikal 56.1° x 70.5°
초점 거리 18.0 mm
센서 사이즈 2"
해상도 50.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!