렌즈, Kowa, LM25JCM-WP, 25mm, 2/3"

렌즈, Kowa, LM25JCM-WP, 25mm, 2/3"

렌즈, Kowa, LM25JCM-WP, 25mm, 2/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점, IP65/67, 3 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 25mm
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 1.4, 4, 8, 16
  • 최소 픽셀 피치 (µm): 4.5
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
  • 화각 (HxV): 19.6°x 14.8°, D: 24.3°
  • 후면 초점 거리: 11.7mm
  • 최대 이멀전 깊이: 7.3mm
모델 번호
  • 렌즈, Kowa, LM25JCM-WP, 25mm, 2/3": AE00292
Bildwinkel vertikal 14.8° x 19.6°
초점 거리 25.0 mm
센서 사이즈 2/3"
해상도 3.15 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!