- 초점 거리: 25.0 mm
- 최대 이미지 서클: 2"
- 조리개 범위 (F): 2.8-16
- 최소 픽셀 피치: 3.13 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
- 화각 (HxVxD): 54.0°x42.0°x64.6°
- 확장된 파장 범위 (광대역 전송)
- IR 교정: 아니요
- IR 컷 필터: 아니요
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 42.0° x 54.0° |
| 초점 거리 | 25.0 mm |
| 센서 사이즈 | 2" |
| 해상도 | 50.00 MP |