렌즈, Kowa, LM35FC24M, 35mm, 1.1"

렌즈, Kowa, LM35FC24M, 35mm, 1.1"

렌즈, Kowa, LM35FC24M, 35mm, 1.1"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 24메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 35.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1.1"
  • 조리개 범위 (F): 1.8-16
  • 최소 픽셀 피치: 2.50 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.20 m
  • 화각 (HxVxD): 22.1°x16.7°x27.5°
  • 후면 초점 거리: 15.50 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 5.6 mm
  • 해상도 클래스: 24.00 MP
  • 렌즈 마운트: C-마운트
모델 번호
  • 렌즈, Kowa, LM35FC24M, 35mm, 1.1": AE00282
Bildwinkel vertikal 16.7° x 22.1°
초점 거리 35.0 mm
센서 사이즈 1.1"
해상도 24.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!