- 초점 거리: 3.5 mm
- 최대 이미지 서클: 1/1.8"
- 조리개 범위 (F): 2.4, 4, 5.6, 8
- 최소 픽셀 피치: 4.50 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
- 화각 (HxVxD): 89.0°x73.8°x101.7°
- 후면 초점 거리: 10.00 mm
- 최대 이멀전 깊이: 8.5 mm
- 해상도 클래스: 2.30 MP
- 렌즈 마운트: C-마운트
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 73.8° x 89.0° |
| 초점 거리 | 3.5 mm |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 2.30 MP |