렌즈, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"

렌즈, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"

렌즈, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 12.00 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 50.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 4/3"
  • 조리개 범위 (F): 1.8-16
  • 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.30 m
  • 화각 (HxVxD): 20.6°x15.7°x25.4°
  • 후면 초점 거리: 21.60 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
모델 번호
  • 렌즈, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3": AE00080
Bildwinkel vertikal 15.7° x 20.6°
초점 거리 50.0 mm
센서 사이즈 4/3"
해상도 12.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!