렌즈, Lensation, B10M3218S123C, 3.2 mm, 1/2.3"

렌즈, Lensation, B10M3218S123C, 3.2 mm, 1/2.3"

렌즈, Lensation, B10M3218S123C,  3.2 mm, 1/2.3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트, 10.55 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 3.2 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2.3"
  • 조리개 범위 (F): 1.8
  • 화각 (HxVxD): 117.0°x86.0°x152.0°
  • 후면 초점 거리: 5.91 mm
  • 최대 이멀전 깊이:
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터: 예
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B10M3218S123C, 3.2 mm, 1/2.3": 1012271
Bildwinkel vertikal 86.0° x 117.0°
초점 거리 3.2 mm
센서 사이즈 1/2.3"
해상도 10.55 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!