렌즈, Lensation, B10M5022S12, 5mm, 1/2"

렌즈, Lensation, B10M5022S12, 5mm, 1/2"

렌즈, Lensation, B10M5022S12, 5mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 (M12x0.5), 고정 초점/조리개, 10 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 5mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 2.2
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.3m
  • 화각 (HxV): 72°x 53°
  • 후면 초점 거리: 8.83mm
  • IR 수정
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B10M5022S12, 5mm, 1/2": AE00118
Bildwinkel vertikal 53.0° x 72.0°
초점 거리 5.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 10.55 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!