렌즈, Lensation, B10M5425, 5.4mm, 1/2.3"

렌즈, Lensation, B10M5425, 5.4mm, 1/2.3"

렌즈, Lensation, B10M5425, 5.4mm, 1/2.3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 (M12x0.5), 고정 초점/조리개, 10 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 5.4mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2.3"
  • 조리개 범위 (F): 2.5
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
  • 화각 (HxV): 60°x 46°
  • 후면 초점 거리: 6.6mm
  • IR 수정
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B10M5425, 5.4mm, 1/2.3": AE00087
Bildwinkel vertikal 46.0° x 60.0°
초점 거리 5.4 mm
센서 사이즈 1/2.3"
해상도 10.55 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!