렌즈, Lensation, B12M3220S117C, 3.2 mm, 1/1.7"

렌즈, Lensation, B12M3220S117C, 3.2 mm, 1/1.7"

렌즈, Lensation, B12M3220S117C, 3.2 mm, 1/1.7"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트, 고정 초점/조리개, 12.00 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 3.2 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.7"
  • 조리개 범위 (F): 2
  • 최소 픽셀 피치:
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.03 m
  • 화각 (HxVxD): 131.0°x99.0°x160.0°
  • 후면 초점 거리: 6.00 mm
  • 최대 이멀전 깊이:
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B12M3220S117C, 3.2 mm, 1/1.7": 1010617
Bildwinkel vertikal 99.0° x 131.0°
초점 거리 3.2 mm
센서 사이즈 1/1.7"
해상도 12.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!