렌즈, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1.7"

렌즈, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1.7"

렌즈, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1.7"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트, 고정 초점/조리개, 12.00 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 8.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.7"
  • 조리개 범위 (F): 5.6
  • 최소 픽셀 피치: 1.90 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.05 m
  • 화각 (HxVxD): 49.3°x38.1°x60.0°
  • 후면 초점 거리: 7.80 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 15.4 mm
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터: 아니요
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1.7": 1010749
Bildwinkel vertikal 38.1° x 49.3°
초점 거리 8.0 mm
센서 사이즈 1/1.7"
해상도 12.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!