렌즈, Lensation, B3M6020S12, 6mm, 1/2"

렌즈, Lensation, B3M6020S12, 6mm, 1/2"

렌즈, Lensation, B3M6020S12, 6mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 (M12x0.5), 고정 초점/조리개, 3 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 6mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 2.0
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.3m
  • 화각 (HxV): 64°x 48°
  • 후면 초점 거리: 8.3mm
  • IR 수정불가
  • 3 - 5 메가픽셀에 적합
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B3M6020S12, 6mm, 1/2": AE.0059.2.23000.00
Bildwinkel vertikal 48.0° x 64.0°
초점 거리 6.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 3.15 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!