렌즈, Lensation, B5M12056, 12mm, 1/1,8"

렌즈, Lensation, B5M12056, 12mm, 1/1,8"

렌즈, Lensation, B5M12056, 12mm, 1/1,8"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 (M12x0.5), 고정 초점/조리개, 5 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 12mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.8"
  • 조리개 범위 (F): 5.6
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
  • 화각 (HxV): 34.4°x 23.2
  • 후면 초점 거리: 8.57mm
  • IR 수정불가
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B5M12056, 12mm, 1/1,8": AE.0059.2.14600.00
Bildwinkel vertikal 23.2° x 34.4°
초점 거리 12.0 mm
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 5.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!