렌즈, Lensation, B5M2524, 2.5mm, 1/2.5"

렌즈, Lensation, B5M2524, 2.5mm, 1/2.5"

렌즈, Lensation, B5M2524, 2.5mm, 1/2.5"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 (M12x0.5), 고정 초점/조리개, 5 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 2.5mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2.5"
  • 조리개 범위 (F): 2.4
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
  • 화각 (HxV): 132°x 98.9°
  • 후면 초점 거리: 4.7mm
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B5M2524, 2.5mm, 1/2.5": AE00106
Bildwinkel vertikal 98.8° x 132.0°
초점 거리 2.5 mm
센서 사이즈 1/2.5"
해상도 5.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!