렌즈, Lensation, B5M2920S118C, 2.95 mm, 1/1.8"

렌즈, Lensation, B5M2920S118C, 2.95 mm, 1/1.8"

렌즈, Lensation, B5M2920S118C, 2.95 mm, 1/1.8"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트, 5.00 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 3.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.8"
  • 조리개 범위 (F): 2.8
  • 최소 픽셀 피치: 2.80 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.30 m
  • 화각 (HxVxD): 143.0°x106.0°x180.0°
  • 후면 초점 거리: 7.09 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 12.0 mm
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터: 예
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B5M2920S118C, 2.95 mm, 1/1.8": 1013942
Bildwinkel vertikal 106.0° x 143.0°
초점 거리 3.0 mm
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 5.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!