- 초점 거리: 4.0 mm
- 최대 이미지 서클: 1/2.5"
- 조리개 범위 (F): 2.0
- 최소 픽셀 피치: 2.20 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.30 m
- 화각 (HxVxD): 91.2°x68.4°x114.0°
- 후면 초점 거리: 6.70 mm
- 최대 이멀전 깊이: 13.2 mm
- 해상도 클래스: 5.00 MP
- 렌즈 마운트: S-마운트
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 68.4° x 91.2° |
| 초점 거리 | 4.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1/2.5" |
| 해상도 | 5.00 MP |