렌즈, Lensation, B8M2026S132C, 8 mm, 1/3.2"

렌즈, Lensation, B8M2026S132C, 8 mm, 1/3.2"

렌즈, Lensation, B8M2026S132C, 8 mm, 1/3.2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트, 8.40 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 2.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/3.2"
  • 조리개 범위 (F): 2.65
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.01 m
  • 화각 (HxVxD): 133.4°x9.6°x169.0°
  • 후면 초점 거리: 3.57 mm
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터: 예
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, B8M2026S132C, 8 mm, 1/3.2": 1009735
Bildwinkel vertikal 9.6° x 133.4°
초점 거리 2.0 mm
센서 사이즈 1/3.2"
해상도 8.40 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!