렌즈, Lensation, BF10M14522S118, 1.45mm, 1/1.8"

렌즈, Lensation, BF10M14522S118, 1.45mm, 1/1.8"

렌즈, Lensation, BF10M14522S118, 1.45mm, 1/1.8"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트, 고정 초점/조리개, 10 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 1.4 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.8"
  • 조리개 범위 (F): 2.2
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
  • 화각 (HxVxD): 190.0°x190.0°x190.0°
  • 후면 초점 거리: 4.62 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 14.5 mm
  • 해상도 클래스: 10.55 MP
  • 렌즈 마운트: S-마운트
  • IR 교정
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, BF10M14522S118, 1.45mm, 1/1.8": AE00347
Bildwinkel vertikal 190.0° x 190.0°
초점 거리 1.4 mm
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 10.55 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!