- 초점 거리: 2.0 mm
- 최대 이미지 서클: 1/2.5"
- 조리개 범위 (F): 2.2
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
- 화각 (HxVxD): 180.0°x130.5°x180.0°
- 후면 초점 거리: 2.77 mm
- 최대 이멀전 깊이: 6.2 mm
- IR 교정: 아니요
- IR 컷 필터: 예
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 130.5° x 180.0° |
| 초점 거리 | 2.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1/2.5" |
| 해상도 | 5.00 MP |