- 초점 거리: 1.5 mm
- 최대 이미지 서클: 1/2.5"
- 조리개 범위 (F): 2.4
- 최소 픽셀 피치:
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.06 m
- 화각 (HxVxD): 183.0°x162.5°x183.0°
- 후면 초점 거리: 2.94 mm
- 최대 이멀전 깊이: 10.7 mm
- IR 교정: 아니요
- IR 컷 필터: 예
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 162.5° x 183.0° |
| 초점 거리 | 1.5 mm |
| 센서 사이즈 | 1/2.5" |
| 해상도 | 1.30 MP |