렌즈, Lensation, BM10028S12, 10mm, 1/2"

렌즈, Lensation, BM10028S12, 10mm, 1/2"

렌즈, Lensation, BM10028S12, 10mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 (M12x0.5), 고정 초점/조리개, 1,2 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 10mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 2.8
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.4m
  • 화각 (HxV): 36°x 27°
  • 후면 초점 거리: 8mm
  • IR 수정불가
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, BM10028S12, 10mm, 1/2": AE.0059.2.20100.00
Bildwinkel vertikal 27.0° x 36.0°
초점 거리 10.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 1.20 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!