렌즈, Lensation, BM4018S118C, 4mm, 1/1.8"

렌즈, Lensation, BM4018S118C, 4mm, 1/1.8"

렌즈, Lensation, BM4018S118C, 4mm, 1/1.8"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 (M12x0.5), 고정 초점/조리개, IR 컷, 3 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 4mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.8""
  • 조리개 범위 (F): 1.8
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
  • 화각 (HxV): 101°x 76°
  • 후면 초점 거리: 8mm
  • IR 컷 필터
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, BM4018S118C, 4mm, 1/1.8": AE00142
Bildwinkel vertikal 76.0° x 101.0°
초점 거리 4.0 mm
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 3.15 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!