렌즈, Lensation, BM6018, 6mm, 1/3"

렌즈, Lensation, BM6018, 6mm, 1/3"

렌즈, Lensation, BM6018, 6mm, 1/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 (M12x0.5), 고정 초점/조리개, 1 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 6mm
  • 최대 이미지 서클: 1/3""
  • 조리개 범위 (F): 1.8
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
  • 화각 (HxV): 48°x 34.5°
  • 후면 초점 거리: 9.33mm
  • IR 컷 필터
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, BM6018, 6mm, 1/3": AE.0059.2.09100.00
Bildwinkel vertikal 34.5° x 48.0°
초점 거리 6.0 mm
센서 사이즈 1/3"
해상도 1.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!