렌즈, Lensation, CMFA0420ND, 4mm, 1/2"

렌즈, Lensation, CMFA0420ND, 4mm, 1/2"

렌즈, Lensation, CMFA0420ND, 4mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 3 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 4mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 2.0
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
  • 화각 (HxV): 75.14°x59.96°
  • 후면 초점 거리: 7.03mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 6.5mm
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, CMFA0420ND, 4mm, 1/2": AE.0059.2.11300.00
Bildwinkel vertikal 60.0° x 75.1°
초점 거리 4.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 2.30 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!