렌즈, RICOH, FL-BC1220-9M, 12mm, 1"

렌즈, RICOH, FL-BC1220-9M, 12mm, 1"

렌즈, RICOH, FL-BC1220-9M, 12mm, 1"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 9 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 12mm
  • 최대 이미지 서클: 1"
  • 조리개 범위 (F): 2-6
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.08m
  • 화각 (HxV): 57.0°
  • 후면 초점 거리: 14.1mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 5.6mm
모델 번호
  • 렌즈, RICOH, FL-BC1220-9M, 12mm, 1": AE00225
Bildwinkel vertikal 44.2° x 57.0°
초점 거리 12.0 mm
센서 사이즈 1"
해상도 9.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!