- 초점 거리: 4.2mm
- 최대 이미지 서클: 1/2"
- 조리개 범위 (F): 1.6-Close
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
- 화각 (HxV): 86.8° x 64°
- 후면 초점 거리: 10.42mm
- 이멀전 깊이(immersion depth): 7.9mm
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 64.0° x 86.8° |
| 초점 거리 | 4.2 mm |
| 센서 사이즈 | 1/2" |
| 해상도 | 1.00 MP |