렌즈, RICOH, FL-HC1214-2M, 12mm, 1/2"

렌즈, RICOH, FL-HC1214-2M, 12mm, 1/2"

렌즈, RICOH, FL-HC1214-2M, 12mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 2 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 12mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 1.4-16
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.25m
  • 화각 (HxV): 28.9°x 21.9°
  • 후면 초점 거리: 11.5mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 7.2mm
모델 번호
  • 렌즈, RICOH, FL-HC1214-2M, 12mm, 1/2": AE.0050.2.07400.01
Bildwinkel vertikal 21.9° x 28.9°
초점 거리 12.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 2.30 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!