렌즈, Tamron, 23FM50SP, 50mm, 2/3"

렌즈, Tamron, 23FM50SP, 50mm, 2/3"

렌즈, Tamron, 23FM50SP, 50mm, 2/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 3 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 50mm
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 2.8-32
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
  • 화각 (HxV): 10.1°x 7.6°
  • 후면 초점 거리: 34.46mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 4.0mm
모델 번호
  • 렌즈, Tamron, 23FM50SP, 50mm, 2/3": AE.0051.2.06800.01
Bildwinkel vertikal 7.6° x 10.1°
초점 거리 50.0 mm
센서 사이즈 2/3"
해상도 3.15 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!