- 초점 거리: 8mm
- 최대 이미지 서클: 1/1.2"
- 조리개 범위 (F): 2.4-16
- 최소 픽셀 크기 (µm): 3.45
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
- 화각 (H x V): 70.3°x 54.9°(4:3)/75.3°x 45.6°(16: 9)
- 후면 초점 거리: 11.4mm
- 이멀전 깊이(immersion depth): 6.7mm
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 54.9° x 70.3° |
| 초점 거리 | 8.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1/1.2" |
| 해상도 | 5.00 MP |