- 초점 거리: 35mm
- 최대 이미지 서클: 1/1.2"
- 조리개 범위 (F): 2.1-16
- 최소 픽셀 크기 (µm): 3.45
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
- 화각 (HxV): 17.3°x 13.1°(4:3)/18.8°x 10.7°(16: 9)
- 후면 초점 거리: 13.5mm
- 이멀전 깊이(immersion depth): 4mm
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 13.1° x 17.3° |
| 초점 거리 | 35.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1/1.2" |
| 해상도 | 5.00 MP |